ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

サンフラッグ ハイソフトドライバー細軸 4.0X75

サンフラッグ ハイソフトドライバー細軸 4.0X75 666-4-75
通常単価(税別)
639
税込単価
703
通常出荷日:9日目

【特長】・廻しやすく本締めができるソフトグリップタイプ。・マグネット入り。【用途】・OA機器関連の精密...

詳細を確認

型番:

666-4-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

666-4-75の仕様・寸法情報

JANコード
49565607
トラスココード
853-2368
重量(g)
29.000
材質1
軸部、特殊鋼

型番リスト

表示件数
型番
666-4-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
639
( 703 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・廻しやすく本締めができるソフトグリップタイプ。
・マグネット入り。
【用途】
・OA機器関連の精密作業に適してます。
【商品仕様】
・サイズ 4.0×75mm
・サンフラッグ ハイソフトドライバー細軸 4.0X75
・JANコード:49565607
・トラスココード:853-2368
・質量:29g
【材質/仕上】
・軸部、特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ ハイソフトドライバー細軸 4.0X75の型番666-4-75のページです。 型番666-4-75に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ ハイソフトドライバー細軸 4.0X75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ ハイソフトドライバー細軸 4.0X75
サンフラッグ ハイソフトドライバー細軸 #0X75
サンフラッグ ハイソフトドライバー細軸 4.0X150
サンフラッグ ハイソフトドライバー細軸 #0X150
サンフラッグ PC柄細軸ドライバー4X75mm
サンフラッグ PC柄細軸ドライバー#0X75mm
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格639639665665530530
通常出荷日9日目9日目2日目2日目9日目9日目
JANコード4956560749565638495656214956565249068423108564906842310825
トラスココード853-2368853-2364853-2367853-2363853-2529853-2531
重量(g)29.00029.00035.00035.00021.00021.000
材質1軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました