17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンフラッグ ハイソフトドライバー細軸 #0X150 666-0-150

サンフラッグ ハイソフトドライバー細軸 #0X150

通常単価(税別)
665
税込単価
732
通常出荷日:2日目

【特長】・廻しやすく本締めができるソフトグリップタイプ。・マグネット入り。【用途】・OA機器関連の精密...

詳細を確認
  • JANコード
    49565652
  • トラスココード
    853-2363
  • 重量 (g)
    35.000
  • 材質1
    軸部、特殊鋼

型番:

666-0-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

666-0-150の仕様・寸法情報

JANコード
49565652
トラスココード
853-2363
重量(g)
35.000
材質1
軸部、特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
666-0-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
665
( 732 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・廻しやすく本締めができるソフトグリップタイプ。
・マグネット入り。
【用途】
・OA機器関連の精密作業に適してます。
【商品仕様】
・サイズ #0×150mm
・サンフラッグ ハイソフトドライバー細軸 #0X150
・JANコード:49565652
・トラスココード:853-2363
・質量:35g
【材質/仕上】
・軸部、特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ ハイソフトドライバー細軸 #0X150の型番666-0-150のページです。 型番666-0-150に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ ハイソフトドライバー細軸 #0X150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ ハイソフトドライバー細軸 #0X150
サンフラッグ ハイソフトドライバー細軸 4.0X150
サンフラッグ ハイソフトドライバー細軸 #0X75
サンフラッグ ハイソフトドライバー細軸 4.0X75
サンフラッグ PC柄細軸ドライバー4X150mm
サンフラッグ PC柄細軸ドライバー#0X100mm
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格665665639639551537
通常出荷日2日目2日目9日目9日目9日目9日目
JANコード4956565249565621495656384956560749068423108874906842310832
トラスココード853-2363853-2367853-2364853-2368853-2527853-2530
重量(g)35.00035.00029.00029.00027.00024.000
材質1軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました