ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 耐熱ポリ玉 115W1/14

カクダイ 耐熱ポリ玉 115W1/14 664-022
通常単価(税別)
2,656円
税込単価
2,922円
通常出荷日:9日目

【特長】・球径115ミリ×取付ネジW1/4です。【商品仕様】・耐熱ポリ玉115W1/14・JANコード...

詳細を確認

型番:

664-022
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

664-022の仕様・寸法情報

JANコード
4972353664016
トラスココード
807-3929
質量(g)
0.000
材質1
PE(ポリエチレン)

型番リスト

表示件数
型番
664-022
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,656円
( 2,922円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・球径115ミリ×取付ネジW1/4です。
【商品仕様】
・耐熱ポリ玉115W1/14
・JANコード:4972353664016
・トラスココード:807-3929
・質量:0g
【材質/仕上】
・PE(ポリエチレン)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 耐熱ポリ玉 115W1/14の型番664-022のページです。 型番664-022に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 耐熱ポリ玉 115W1/14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 耐熱ポリ玉 115W1/14
ステンレス玉 0630-115×W1/4
カクダイ アーム(取付ネジW1/4)
カクダイ アーム(取付ネジW1/4)
カクダイ アーム(取付ネジW1/4)
カクダイ ゴム栓 17×14×22
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,656円10,517円900円792円762円535円
通常出荷日9日目7日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235366401649723530630174972353061136497235306111249723530611054972353985227
トラスココード807-3929807-3954807-3944807-3943807-3942807-3598
質量(g)0.000209.00057.00043.00039.00010.000
材質1PE(ポリエチレン)材質 SUS316材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅NBR
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました