ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 立形万能ボールタップ

カクダイ 立形万能ボールタップ 663-210
通常単価(税別)
6,198円
税込単価
6,818円
通常出荷日:9日目

【特長】・下部給水ロータンク用【商品仕様】・立形万能ボールタップ・JANコード:49723536632...

詳細を確認

型番:

663-210
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

663-210の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
663-210
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,198円
( 6,818円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・下部給水ロータンク用
【商品仕様】
・立形万能ボールタップ
・JANコード:4972353663217
・トラスココード:807-8352
・質量:412.0g
【材質/仕上】
・POM、黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 立形万能ボールタップの型番663-210のページです。 型番663-210に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 立形万能ボールタップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 立形万能ボールタップ
ボールタップ
カクダイ ボールタップ取付ナット
カクダイ ボールタップ取付ナット
カクダイ ボールタップ取付ナット
カクダイ ボールタップ取付ナット
メーカーカクダイ三栄水栓製作所カクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格6,198円5,745円3,557円1,687円1,472円2,468円
通常出荷日9日目6日目9日目9日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました