ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

サンフラッグ 落下防止ドライバー #2×100

サンフラッグ 落下防止ドライバー #2×100 6610-2-100
  • サンフラッグ 落下防止ドライバー #2×100
通常単価(税別)
996円
税込単価
1,096円
通常出荷日:9日目

【特長】・廻し易くからみにくい回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。・高所作業での工...

詳細を確認

型番:

6610-2-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6610-2-100の仕様・寸法情報

JANコード
4906842301229
トラスココード
853-2360
重量(g)
22.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6610-2-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
996円
( 1,096円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・廻し易くからみにくい回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。
・高所作業での工具落下を防ぐリング付きです。
・廻し易く絡みにくい回転機能付き。
【用途】
・建築関連、電設工事、工場内作業など
【商品仕様】
・サイズ#2×100mm
・マグネット入り
・先端ブラックポイント加工
・JANコード:4906842301229
・トラスココード:853-2360
・質量:22g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ 落下防止ドライバー #2×100の型番6610-2-100のページです。 型番6610-2-100に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ 落下防止ドライバー #2×100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ 落下防止ドライバー #2×100
サンフラッグ 落下防止ドライバー 6.0×100
サンフラッグ ハイグリップドライバー #2X100
サンフラッグ マイスターグリップドライバー #2X100
サンフラッグ パーフェクトグリップドライバー #2X100
サンフラッグ ソフトラインドライバー#2X100mm
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格996円996円843円841円897円832円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード4906842301229490684230123649219272490684230228849068423020114906842300246
トラスココード853-2360853-2361853-2423853-2434853-2411853-2351
重量(g)22.000120.00097.000104.00094.000100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました