ファクトリーサプライ用品技術窓口

カクダイ 複式ステンレスボールタップ 6608-25 6608-25

カクダイ 複式ステンレスボールタップ 6608-25

通常単価(税別)
156,329
税込単価
171,962
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・最高使用温度100℃・使用圧力0.1~0.6MPa・浮玉:球径135ミリ・JANコード:...

詳細を確認
  • JANコード
    4972353660803
  • トラスココード
    807-4917
  • 質量(g)
    1816.000
  • 材質1
    材質 本体:SCS14(SUS316相当) アーム:SUS304 玉:SUS316

ご注意

  • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

6608-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6608-25の仕様・寸法情報

JANコード
4972353660803
トラスココード
807-4917
質量(g)
1816.000
材質1
材質 本体:SCS14(SUS316相当) アーム:SUS304 玉:SUS316

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
6608-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
156,329
( 171,962 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最高使用温度100℃
・使用圧力0.1~0.6MPa
・浮玉:球径135ミリ
・JANコード:4972353660803
・トラスココード:807-4917
・質量:1816g
【材質/仕上】
・材質 本体:SCS14(SUS316相当) アーム:SUS304 玉:SUS316

ご注意

  • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 複式ステンレスボールタップ 6608-25の型番6608-25のページです。 型番6608-25に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 複式ステンレスボールタップ 6608-25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 複式ステンレスボールタップ 6608-25
カクダイ 排水フレキパイプ 25×400
カクダイ ファンコイル用フレキパイプ 25
トラップU管 0434-25
カクダイ ステンレスストリートエルボ
カクダイ ホースニップル
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格156,3291,0827,3592,3912,0874,184
通常出荷日7日目7日目9日目14日目7日目8日目
JANコード497235366080349723534373134972353018765497235304340849723536473784972353613588
トラスココード807-4917807-6698807-5608807-5933807-8027807-7529
質量(g)1816.000107.000259.500159.00088460.000
材質1材質 本体:SCS14(SUS316相当) アーム:SUS304 玉:SUS316PVC材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト黄銅SUS304黄銅(11/4×34.0、11/2×38.0、2×52.0は青銅)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました