ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サンフラッグ ハイグリップドライバー ハンガー付 #2×150

サンフラッグ ハイグリップドライバー ハンガー付 #2×150 6600-C-2-150
通常単価(税別)
948円
税込単価
1,043円
通常出荷日:9日目

【特長】・指先でグリップ後部を触れるだけで+・-がわかりますので、ホルダーからの取り出しに大変便利です...

詳細を確認

型番:

6600-C-2-150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6600-C-2-150の仕様・寸法情報

JANコード
4906842320527
トラスココード
853-2354
重量(g)
132
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6600-C-2-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
948円
( 1,043円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先でグリップ後部を触れるだけで+・-がわかりますので、ホルダーからの取り出しに大変便利です。
・指先でグリップ後部を触れるだけで+・?がわかりますので、ホルダーからの取り出しに大変便利です。
【用途】
・電設工事・車両整備関連・工場内作業など。
【商品仕様】
・サイズ#2×150mm
・マグネット入り
・先端ブラックポイント仕上げ
・ハンガーフック仕様
・JANコード:4906842320527
・トラスココード:853-2354
・質量:132g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ ハイグリップドライバー ハンガー付 #2×150の型番6600-C-2-150のページです。 型番6600-C-2-150に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ ハイグリップドライバー ハンガー付 #2×150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ ハイグリップドライバー ハンガー付 #2×150
サンフラッグ ハイグリップドライバー ハンガー付 #2×100
サンフラッグ ハイグリップドライバー ハンガー付 6.0×150
サンフラッグ ハイグリップドライバー ハンガー付 #2×200
サンフラッグ ハイグリップドライバー #2X150
サンフラッグ ハイグリップドライバー ハンガー付 6.0×100
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格948円901円948円1,003円891円901円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード4906842320527490684232051049068423205654906842320534492192894906842320558
トラスココード853-2354853-2353853-2358853-2355853-2424853-2357
重量(g)132102.000132144.000127.000102.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました