17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

虫まわし(バルブツール)

通常単価(税別)
563円
税込単価
619円
通常出荷日:2日目

【特長】・タイヤのバルブ回しに使用します。・プラスチック柄です。【用途】・タイヤの空気の注入や排出時の...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    215
  • JANコード
    4962485093013
  • トラスココード
    803-6881
  • 軸長(mm)
    150
  • 質量(g)
    33.000
  • 材質1
    刃先:炭素鋼
  • 材質2
    ハンドル:セルロイドアセテート

型番:

66
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

66の仕様・寸法情報

全長(mm)
215
JANコード
4962485093013
トラスココード
803-6881
軸長(mm)
150
質量(g)
33.000
材質1
刃先:炭素鋼
材質2
ハンドル:セルロイドアセテート
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
66
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
563円
( 619円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイヤのバルブ回しに使用します。
・プラスチック柄です。
【用途】
・タイヤの空気の注入や排出時のバルブコア回しに使用します

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

虫まわし(バルブツール)の型番66のページです。 型番66に関する仕様情報を記載しております。
虫まわし(バルブツール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
虫まわし(バルブツール)
カップリングツール
レザーマン マルチツール“ウェーブプラスブラック”
2本組クリップツールセット(アングル)EA604CA-30
レザーマン マルチツール“チャージプラスTTi”
小型オイルドレーナー「持てるくん」
メーカーANEX室本鉄工レザーマンエスコレザーマンKTC(京都機械工具)
通常価格563円5,240円20,522円6,319円33,503円57,096円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目4日目
全長(mm)215190100195 / 175100860
JANコード4962485093013-----
トラスココード803-6881-----
軸長(mm)150-----
質量(g)33.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました