ファクトリーサプライ用品技術窓口

すべり止め手袋 ダブルキャッチ(5双)【5個入り】

通常単価(税別)
1,683
税込単価
1,851
通常出荷日:1日目

【特長】・作業中でも手袋がズレ落ちにくくなっています。・外側のすべり止めは天然ゴムを使用し、グリップ性...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軍手
  • 仕様
    ボツ
  • サイズ
    小さめ
  • ブラック
  • JANコード
    4904510665611
  • トラスココード
    787-1422
  • 厚さ(mm)
    3
  • 手のひら周り(cm)
    20
  • 全長(cm)
    24
  • 中指長さ(cm)
    7.7
  • 質量(g)
    330.000
  • 材質1
    繊維部:綿、ポリエステル

ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。

型番:

6561
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

6561の仕様・寸法情報

商品タイプ
軍手
仕様
ボツ
サイズ
[フリー] 小さめ
ブラック
JANコード
4904510665611
トラスココード
787-1422
厚さ(mm)
3
手のひら周り(cm)
20
全長(cm)
24
中指長さ(cm)
7.7
質量(g)
330.000
材質1
繊維部:綿、ポリエステル
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6561
RoHS?最小発注数量
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,683
( 1,851 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業中でも手袋がズレ落ちにくくなっています。
・外側のすべり止めは天然ゴムを使用し、グリップ性に優れています。
【用途】
・運搬・荷役作業に。
・園芸・農作業に。

ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべり止め手袋 ダブルキャッチ(5双)の型番6561のページです。 型番6561に関する仕様情報を記載しております。
すべり止め手袋 ダブルキャッチ(5双)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すべり止め手袋 ダブルキャッチ(5双)
パワフルフィットストロングストレッチライナー
バリューすべり止め手袋
すべり止め手袋IQグローブ
すべり止め手袋らくって
11 コットンセームすべり止め手袋
メーカーダンロップダンロップミタニ川西工業福徳産業丸和ケミカル
通常価格1,6834391,481196 -369 -310
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目8日目
商品タイプ軍手すべり止め軍手すべり止め軍手すべり止め
仕様ボツ背抜きボツ-ボツ-
サイズ小さめ-フリーフリーフリーフリー
ブラックブラック----
JANコード4904510665611-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト