ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ PVCボールバルブ

カクダイ PVCボールバルブ 655-507-40
通常単価(税別)
4,853円
税込単価
5,338円
通常出荷日:7日目

【特長】・塩ビ配管用ねじ式バルブ【用途】・農水産業などの配管に適しています【商品仕様】・取付ネジRc1...

詳細を確認

型番:

655-507-40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

655-507-40の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
655-507-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,853円
( 5,338円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩ビ配管用ねじ式バルブ
【用途】
・農水産業などの配管に適しています
【商品仕様】
・取付ネジRc11/2
・カクダイ PVCボールバルブ
・JANコード:4972353006748
・トラスココード:807-3885
・質量:554g
【材質/仕上】
・PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ PVCボールバルブの型番655-507-40のページです。 型番655-507-40に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ PVCボールバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ PVCボールバルブ
ボールタップ節水用バルブ
カクダイ ターニングバルブ 45° 652-700-50
カクダイ ターニングバルブ 45° 652-700-25
カクダイ ターニングバルブ 45° 652-700-40
カクダイ ターニングバルブ 90° 652-701-40
メーカーカクダイエスコカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,853円1,168円27,880円23,062円25,130円25,130円
通常出荷日7日目1日目9日目9日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました