ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3M ポスト・イット 強粘着 75X75mm 90枚 ピンク

3M ポスト・イット 強粘着 75X75mm 90枚 ピンク 654SS-RPP
通常単価(税別)
577円
税込単価
635円
通常出荷日:4日目

【特長】・強粘着タイプのポスト・イット(R)ふせんです。・パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製...

詳細を確認

型番:

654SS-RPP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

654SS-RPPの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
654SS-RPP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
577円
( 635円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強粘着タイプのポスト・イット(R)ふせんです。
・パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。
・古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています。
【商品仕様】
・色:ピンク
・横(mm):75
・水分散性粘着剤を使用
・JANコード:4549395032358
・トラスココード:542-1594
・質量:41g
【材質/仕上】
・本体:古紙パルプ配合率100%の再生紙
・粘着剤:アクリル系粘着剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M ポスト・イット 強粘着 75X75mm 90枚 ピンクの型番654SS-RPPのページです。 型番654SS-RPPに関する仕様情報を記載しております。
3M ポスト・イット 強粘着 75X75mm 90枚 ピンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ポスト・イット 強粘着 75X75mm 90枚 ピンク
3M ポスト・イット 強粘着 75X75mm 90枚入り イエロー
3M ポスト・イット 強粘着 75X75mm 90枚X40パッド 5色混色
117x90mm ホルダー(マグネット付)
マグネットカードケース MCARD-A3M
244x341x60mm シストレー
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンエスコマグエックスエスコ
通常価格577円577円7,734円1,375円1,516円1,470円
通常出荷日4日目4日目6日目1日目4日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました