ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3M ポスト・イット 75X75mm 100枚X40パッド 4色混色(40冊入)

3M ポスト・イット 75X75mm 100枚X40パッド 4色混色(40冊入) 6544-K
通常単価(税別)
7,071
税込単価
7,778
通常出荷日:4日目

【特長】・たっぷり使えてお得!大容量の業務用パック。・古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源...

詳細を確認

型番:

6544-K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6544-Kの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
6544-K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,071
( 7,778 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・たっぷり使えてお得!大容量の業務用パック。
・古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています。
・オフィスでの買い置きにおすすめのポスト・イット(R)製品です。
【用途】
・再生紙ノート 40個パック
【商品仕様】
・再生紙ノート40個パック
・水分散性粘着剤を使用
・JANコード:4549395032495
・トラスココード:542-1501
・質量:1650g
【材質/仕上】
・本体:古紙100%の再生紙。粘着剤:水分散性粘着剤。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M ポスト・イット 75X75mm 100枚X40パッド 4色混色(40冊入)の型番6544-Kのページです。 型番6544-Kに関する仕様情報を記載しております。
3M ポスト・イット 75X75mm 100枚X40パッド 4色混色(40冊入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ポスト・イット 75X75mm 100枚X40パッド 4色混色(40冊入)
3M ポスト・イット 強粘着 75X75mm 90枚X40パッド 5色混色
3M ポスト・イット 強粘着 75X75mm 90枚入り イエロー
スタッキングトレ- A4 グレー DT-40M
244x341x60mm シストレー
300x130x340mm メッシュ袋(吸盤付)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンコクヨエスコエスコ
通常価格7,0717,4615772,2181,4702,074
通常出荷日4日目6日目4日目6日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました