ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

リンレイ カラーコート RECOBO 18L (1箱入)

リンレイ カラーコート RECOBO 18L (1箱入) 654100
  • リンレイ カラーコート RECOBO 18L (1箱入)
通常単価(税別)
39,265円
税込単価
43,192円
通常出荷日:4日目

【特長】・着色仕上げ剤・まだらに剥がれた木床を簡単に美しく着色、つやを復元。・シックスクール配慮型・P...

詳細を確認

型番:

654100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

654100の仕様・寸法情報

材質1
主成分:水、アクリル系樹脂エマルジョン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
654100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,265円
( 43,192円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・着色仕上げ剤
・まだらに剥がれた木床を簡単に美しく着色、つやを復元。
・シックスクール配慮型
・PRTR非該当
・環境ホルモン疑義物質不使用
【用途】
・木床用ワックスに。
【材質】
・主成分:水、アクリル系樹脂エマルジョン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リンレイ カラーコート RECOBO 18L (1箱入)の型番654100のページです。 型番654100に関する仕様情報を記載しております。
リンレイ カラーコート RECOBO 18L (1箱入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンレイ カラーコート RECOBO 18L (1箱入)
リンレイ スクールジム RECOBO 18L (1箱入)
リンレイ スクールタフ RECOBO 18L (1箱入)
リンレイ ロイヤルGプレミアムグロス RECOBO 18L (1箱入)
リンレイ スクール木床用 18L (1箱入)
学校用水性ワックス 18L
メーカーリンレイリンレイリンレイリンレイリンレイリンレイ
通常価格39,265円24,929円22,902円21,889円21,921円6,839円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
材質1主成分:水、アクリル系樹脂エマルジョン主成分:水、アクリル系樹脂エマルジョン主成分:水、アクリル系樹脂エマルジョン主成分:水、金属架橋型アクリル樹脂エマルジョン主成分:水、石油系溶剤主成分:水、天然ろう

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました