ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 逆止弁つきボール止水栓(管端防食コアつき)

カクダイ 逆止弁つきボール止水栓(管端防食コアつき) 653-320-13
通常単価(税別)
4,750
税込単価
5,225
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)・ワンタッチ着脱式ハンドル・品番のうしろは呼...

詳細を確認

型番:

653-320-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

653-320-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353000999
トラスココード
807-4850
質量(g)
248.000
材質1
材質 黄銅

型番リスト

表示件数
型番
653-320-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,750
( 5,225 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
・ワンタッチ着脱式ハンドル
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353000999
・トラスココード:807-4850
・質量:248.0g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 逆止弁つきボール止水栓(管端防食コアつき)の型番653-320-13のページです。 型番653-320-13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 逆止弁つきボール止水栓(管端防食コアつき)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 逆止弁つきボール止水栓(管端防食コアつき)
カクダイ 逆止弁つきボール止水栓(管端防食コアつき)
カクダイ 逆止弁つきボール止水栓
カクダイ 逆止弁つきボール止水栓
カクダイ 逆止弁つきボール止水栓
カクダイ 逆止弁つきボール止水栓
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,7505,3304,2524,1694,4184,087
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235300099949723530010644972353653874497235365376849723530011494972353001132
トラスココード807-4850807-4851807-4848807-4846807-4853807-4852
質量(g)248.000280.300270.000240.500306.500220.100
材質1材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました