ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

逆止弁つきボール止水栓 653-310-13

逆止弁つきボール止水栓 653-310-13 653-310-13
通常単価(税別)
3,567円
税込単価
3,924円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)・ワンタッチ着脱式ハンドル・JANコード:4...

詳細を確認

型番:

653-310-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

653-310-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353653867
トラスココード
807-4847
質量(g)
199
材質1
材質 黄銅

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
653-310-134972353653867807-4847199.0g黄銅

型番リスト

表示件数
型番
653-310-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,567円
( 3,924円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
・ワンタッチ着脱式ハンドル
・JANコード:4972353653867
・トラスココード:807-4847
・質量:199g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

逆止弁つきボール止水栓 653-310-13の型番653-310-13のページです。 型番653-310-13に関する仕様情報を記載しております。
逆止弁つきボール止水栓 653-310-13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
逆止弁つきボール止水栓 653-310-13
逆止弁つきボール止水栓 653-110-20
カクダイ 逆止弁つきボール止水栓
カクダイ 逆止弁つきボール止水栓
カクダイ 逆止弁つきボール止水栓
カクダイ 逆止弁つきボール止水栓
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3,567円3,819円4,720円4,557円4,475円4,557円
通常出荷日7日目7日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235365386749723536537514972353001149497235365394249723536537684972353653874
トラスココード807-4847807-4845807-4853807-4849807-4846807-4848
質量(g)199247.000306.500270.300240.500270.000
材質1材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました