ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 逆止弁つきボール止水栓

カクダイ 逆止弁つきボール止水栓 653-111-20
通常単価(税別)
4,169
税込単価
4,586
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)・ワンタッチ着脱式ハンドル・品番のうしろは呼...

詳細を確認

型番:

653-111-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

653-111-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353653768
トラスココード
807-4846
質量(g)
240.500
材質1
材質 黄銅

型番リスト

表示件数
型番
653-111-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,169
( 4,586 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
・ワンタッチ着脱式ハンドル
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353653768
・トラスココード:807-4846
・質量:240.5g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 逆止弁つきボール止水栓の型番653-111-20のページです。 型番653-111-20に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 逆止弁つきボール止水栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 逆止弁つきボール止水栓
カクダイ 逆止弁つきボール止水栓
カクダイ 逆止弁つきボール止水栓
カクダイ 逆止弁つきボール止水栓
カクダイ 逆止弁つきボール止水栓
カクダイ 逆止弁つきアングルボール止水栓
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,1694,2524,4184,2524,0874,667
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235365376849723536539424972353001149497235365387449723530011324972353001248
トラスココード807-4846807-4849807-4853807-4848807-4852807-4863
質量(g)240.500270.300306.500270.000220.100284.000
材質1材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました