ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 散水栓 45°

カクダイ 散水栓 45° 652-710-40
通常単価(税別)
12,531
税込単価
13,784
通常出荷日:9日目

【特長】・使用水圧0.5MPa以下・マチノオス・品番のうしろは呼【商品仕様】・散水栓45°・JANコー...

詳細を確認

型番:

652-710-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

652-710-40の仕様・寸法情報

JANコード
4972353652853
トラスココード
807-8326
質量(g)
1175.000
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
652-710-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,531
( 13,784 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用水圧0.5MPa以下
・マチノオス
・品番のうしろは呼
【商品仕様】
・散水栓45°
・JANコード:4972353652853
・トラスココード:807-8326
・質量:1175g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 散水栓 45°の型番652-710-40のページです。 型番652-710-40に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 散水栓 45°のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 散水栓 45°
カクダイ 散水栓 45°
カクダイ 散水栓 45°
カクダイ 散水栓ボックス
カクダイ 散水栓ボックス
カクダイ 散水栓 90°
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格12,5318,31420,09312,53113,36020,093
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235365285349723536528464972353652860497235362610649723536266014972353652891
トラスココード807-8326807-8325807-8327807-3239807-3241807-8331
質量(g)1175.000592.0001796.0001220.01714.0001696.000
材質1黄銅黄銅黄銅ステンレスステンレス黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました