ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3M ポスト・イット 強粘着 50X50mm 90枚 ブルー

3M ポスト・イット 強粘着 50X50mm 90枚 ブルー 650SS-B
通常単価(税別)
549円
税込単価
604円
通常出荷日:4日目

【特長】・強粘着タイプです。・パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にし...

詳細を確認
  • 分別廃棄、紙(再生可能)

型番:

650SS-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

650SS-Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
650SS-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
549円
( 604円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強粘着タイプです。
・パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。
・大切なことや伝言を書いて仕事もスムーズ。
・紙の種類によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。
・製品によって、形状が少しカールしている場合がございますが品質には何ら影響はありません。
【商品仕様】
・縦(mm):50
・色:ブルー
・横(mm):50
・ノート
・水分散性粘着剤を使用。
・JANコード:4547452294534
・トラスココード:542-1438
・質量:18g
【材質/仕上】
・本体:紙。粘着剤:アクリル系粘着剤

ご注意

  • 分別廃棄、紙(再生可能)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M ポスト・イット 強粘着 50X50mm 90枚 ブルーの型番650SS-Bのページです。 型番650SS-Bに関する仕様情報を記載しております。
3M ポスト・イット 強粘着 50X50mm 90枚 ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ポスト・イット 強粘着 50X50mm 90枚 ブルー
3M ポスト・イット 強粘着50X15mm90枚X50パッド5色混色 4500枚
3M ポスト・イット 強粘着 75X25mm 90枚X2パッド ブルー
3M ポスト・イット 強粘着50X50mm 90枚X20パッド 5色混色 20個
3M ポスト・イット 50X15mm 100枚X50パッド イエロー 5000枚
3M ポスト・イット 50X15mm 100枚X50パッド 4色混色 5000枚
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格549円2,899円570円3,971円2,797円2,797円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました