17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

65040-13012
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

65040-13012の仕様・寸法情報

質量(g)
210.000
トラスココード
106-1523

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
65040-13012
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,230円
( 7,953円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ミストコレクターの交換用フィルターに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MK用2次フィルターの型番65040-13012のページです。 型番65040-13012に関する仕様情報を記載しております。
MK用2次フィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MK用2次フィルター
MKN4W用3次フィルター・MK用3次フィルター1.0μ共通品
MKN4F用3次フィルター・MK用3次フィルター 0.3μ
MKN4用次フィルター・MK1次フィルター 共通品
MKN4用1次フィルター
MKNサブフィルター
メーカーキソーキソーキソーキソーキソーキソー
通常価格7,230円27,817円35,471円15,007円15,007円11,226円
通常出荷日7日目8日目8日目8日目8日目8日目
質量(g)210.00015401490650.000380170
トラスココード106-1523106-0051106-0049106-1522106-0048106-0052
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスト除去装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました