17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンフラッグ TグリップHEXレンチ 4.0mm 6500-4.0

サンフラッグ TグリップHEXレンチ 4.0mm

通常単価(税別)
611円
税込単価
672円
通常出荷日:14日目

【特長】・L型に曲げた一本軸で成形していますので、非常に強固です。【用途】・電設工事・車両整備関連・工...

詳細を確認
  • JANコード
    4906842230178
  • 質量(g)
    52.000
  • トラスココード
    853-3463
  • 材質1
    軸部、特殊鋼

型番:

6500-4.0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6500-4.0の仕様・寸法情報

JANコード
4906842230178
質量(g)
52.000
トラスココード
853-3463
材質1
軸部、特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
6500-4.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
611円
( 672円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・L型に曲げた一本軸で成形していますので、非常に強固です。
【用途】
・電設工事・車両整備関連・工場内作業などに。
【商品仕様】
・サイズ4.0mm重量52g
・サンフラッグ TグリップHEXレンチ 4.0mm
・JANコード:4906842230178
・トラスココード:853-3463
・質量:52g
【材質/仕上】
・軸部、特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ TグリップHEXレンチ 4.0mmの型番6500-4.0のページです。 型番6500-4.0に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ TグリップHEXレンチ 4.0mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ TグリップHEXレンチ 4.0mm
サンフラッグ TグリップHEXレンチ 8.0mm
サンフラッグ TグリップHEXレンチ 2.5mm
T4x 45mm [Torx]キーレンチ
フラッグ型TXレンチ
Lグリップ トルクスレンチ
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグエスコエイトプロクソン
通常価格611円726円593円1,238円680円 -12,710円
通常出荷日14日目14日目14日目3日目1日目9日目
JANコード490684223017849068422302084906842230154---
質量(g)52.000172.00044.000---
トラスココード853-3463853-3466853-3461---
材質1軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました