17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カクダイ 蒸気用圧力計(一般用・Bタイプ) 649-874-04F

カクダイ 蒸気用圧力計(一般用・Bタイプ)

通常単価(税別)
8,314
税込単価
9,145
通常出荷日:9日目

【特長】・サイホン管との併用が必要です。・取付ネジは管用平行ネジ・品番のうしろの( )内は呼×ケース径...

詳細を確認
  • JANコード
    4972353020782
  • 質量(g)
    0.000
  • トラスココード
    807-8271
  • 材質1
    ケース:鋼、ネジ部:黄銅

型番:

649-874-04F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

649-874-04Fの仕様・寸法情報

JANコード
4972353020782
質量(g)
0.000
トラスココード
807-8271
材質1
ケース:鋼、ネジ部:黄銅

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
649-874-04F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,314
( 9,145 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイホン管との併用が必要です。
・取付ネジは管用平行ネジ
・品番のうしろの( )内は呼×ケース径(ミリ)×圧力レンジ(MPa)
【商品仕様】
・蒸気用圧力計(一般用・Bタイプ)
・JANコード:4972353020782
・トラスココード:807-8271
・質量:0g
【材質/仕上】
・ケース:鋼、ネジ部:黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 蒸気用圧力計(一般用・Bタイプ)の型番649-874-04Fのページです。 型番649-874-04Fに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 蒸気用圧力計(一般用・Bタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 蒸気用圧力計(一般用・Bタイプ)
カクダイ 蒸気用圧力計(一般用・Bタイプ)
カクダイ 蒸気用圧力計(一般用・Bタイプ)
カクダイ 蒸気用圧力計(一般用・Bタイプ)
カクダイ 蒸気用圧力計(一般用・Bタイプ)
カクダイ 蒸気用圧力計(一般用・Bタイプ)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格8,3149,8789,8788,3149,8789,878
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235302078249723530208294972353020812497235302075149723530207994972353020805
質量(g)0.000568.000566.000372.800554.000563.000
トラスココード807-8271807-8275807-8274807-8268807-8272807-8273
材質1ケース:鋼、ネジ部:黄銅ケース:鋼、ネジ部:黄銅ケース:鋼、ネジ部:黄銅ケース:鋼、ネジ部:黄銅ケース:鋼、ネジ部:黄銅ケース:鋼、ネジ部:黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました