17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カクダイ 蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ) 649-873-03E

カクダイ 蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ)

通常単価(税別)
5,539円
税込単価
6,093円
通常出荷日:9日目

【特長】・サイホン管との併用が必要です。・取付ネジは管用平行ネジ・品番のうしろの( )内は呼×ケース径...

詳細を確認
  • JANコード
    4972353020621
  • 質量(g)
    0.000
  • トラスココード
    807-8255
  • 材質1
    ケース:鋼、ネジ部:黄銅

型番:

649-873-03E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

649-873-03Eの仕様・寸法情報

JANコード
4972353020621
質量(g)
0.000
トラスココード
807-8255
材質1
ケース:鋼、ネジ部:黄銅

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
649-873-03E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,539円
( 6,093円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイホン管との併用が必要です。
・取付ネジは管用平行ネジ
・品番のうしろの( )内は呼×ケース径(ミリ)×圧力レンジ(MPa)
【商品仕様】
・蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ)
・JANコード:4972353020621
・トラスココード:807-8255
・質量:0g
【材質/仕上】
・ケース:鋼、ネジ部:黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ)の型番649-873-03Eのページです。 型番649-873-03Eに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ)
カクダイ 蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ)
カクダイ 蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ)
カクダイ 蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ)
カクダイ 蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ)
カクダイ 蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格5,539円8,777円8,777円10,337円8,777円10,337円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235302062149723530206694972353020645497235302070649723530206524972353020737
質量(g)0.000341.3000.000511.000339.000508.000
トラスココード807-8255807-8259807-8257807-8263807-8258807-8266
材質1ケース:鋼、ネジ部:黄銅ケース:鋼、ネジ部:黄銅ケース:鋼、ネジ部:黄銅ケース:鋼、ネジ部:黄銅ケース:鋼、ネジ部:黄銅ケース:鋼、ネジ部:黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました