17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カクダイ 汎用圧力計(Aタイプ) 649-871-03F

カクダイ 汎用圧力計(Aタイプ)

通常単価(税別)
2,982円
税込単価
3,280円
通常出荷日:9日目

【特長】・使用流体 水・油・エアー・圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測...

詳細を確認
  • JANコード
    4972353020386
  • 質量(g)
    0.000
  • トラスココード
    807-8226
  • 材質1
    ケース:鋼、ネジ部:黄銅

型番:

649-871-03F
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

649-871-03Fの仕様・寸法情報

JANコード
4972353020386
質量(g)
0.000
トラスココード
807-8226
材質1
ケース:鋼、ネジ部:黄銅

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
649-871-03F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,982円
( 3,280円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用流体 水・油・エアー
・圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用
・取付ネジは管用平行ネジ
・品番のうしろの( )内は呼×ケース径(ミリ)×圧力レンジ(MPa)
【商品仕様】
・汎用圧力計(Aタイプ)
・JANコード:4972353020386
・トラスココード:807-8226
・質量:0g
【材質/仕上】
・ケース:鋼、ネジ部:黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 汎用圧力計(Aタイプ)の型番649-871-03Fのページです。 型番649-871-03Fに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 汎用圧力計(Aタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 汎用圧力計(Aタイプ)
カクダイ 汎用圧力計(Aタイプ)
カクダイ 汎用圧力計(Aタイプ)
カクダイ 汎用圧力計(Aタイプ)
カクダイ 汎用圧力計(Aタイプ)
カクダイ 汎用圧力計(Aタイプ)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,982円4,620円2,982円4,620円4,620円2,982円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235302038649723530289484972353028924497235302045449723530204614972353020355
質量(g)0.0000.0000.000410.6000.000174.900
トラスココード807-8226807-8239807-8227807-8235807-8236807-8223
材質1ケース:鋼、ネジ部:黄銅ケース:鋼、ネジ部:黄銅ケース:鋼、ネジ部:黄銅ケース:鋼、ネジ部:黄銅ケース:鋼、ネジ部:黄銅ケース:鋼、ネジ部:黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました