ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 塩ビパイプユニオン

カクダイ 塩ビパイプユニオン 649-851-30
通常単価(税別)
2,016円
税込単価
2,218円
通常出荷日:9日目

【特長】・一時補修用。埋設しないでください。・品番のうしろは呼【商品仕様】・塩ビパイプユニオン・JAN...

詳細を確認

型番:

649-851-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

649-851-30の仕様・寸法情報

JANコード
4972353650255
トラスココード
807-8212
質量(g)
177.000
材質1
ABS

型番リスト

表示件数
型番
649-851-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,016円
( 2,218円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一時補修用。埋設しないでください。
・品番のうしろは呼
【商品仕様】
・塩ビパイプユニオン
・JANコード:4972353650255
・トラスココード:807-8212
・質量:177.0g
【材質/仕上】
・ABS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 塩ビパイプユニオンの型番649-851-30のページです。 型番649-851-30に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 塩ビパイプユニオンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 塩ビパイプユニオン
カクダイ 塩ビパイプユニオン
カクダイ 塩ビパイプユニオン
カクダイ メーター用フクロナット(塩ビ用)
カクダイ メーター用フクロナット(塩ビ用)
カクダイ エルボ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,016円3,131円939円1,020円1,356円621円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235365025549723536502794972353650224497235306660549723530666124972353573356
トラスココード807-8212807-8214807-8209807-6125807-6126807-7220
質量(g)177.000288.50079.2005895.7005.000
材質1ABSABSABS黄銅黄銅POM
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました