ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 圧力計ジョイント

カクダイ 圧力計ジョイント 649-850-05
通常単価(税別)
1,058円
税込単価
1,164円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・圧力計ジョイント・JANコード:4972353022793・トラスココード:807-82...

詳細を確認

型番:

649-850-05
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

649-850-05の仕様・寸法情報

JANコード
4972353022793
トラスココード
807-8201
材質1
黄銅
-
-

型番リスト

表示件数
型番
649-850-05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,058円
( 1,164円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・圧力計ジョイント
・JANコード:4972353022793
・トラスココード:807-8201
・質量:0g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 圧力計ジョイントの型番649-850-05のページです。 型番649-850-05に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 圧力計ジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 圧力計ジョイント
カクダイ 圧力計ジョイント
カクダイ 圧力計ジョイント
カクダイ 圧力計ジョイント
カクダイ 圧力計ジョイント
カクダイ 圧力計ジョイント
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,058円1,058円1,140円1,140円1,058円1,140円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235302279349723530227624972353022854497235302284749723530228094972353022830
トラスココード807-8201807-8198807-8207807-8206807-8202807-8205
材質1黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました