ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ 閉栓キャップ

カクダイ 閉栓キャップ 649-821
通常単価(税別)
14,067
税込単価
15,474
通常出荷日:7日目

【特長】・一般ビル管理用(各市町村の水道管理にはご使用いただけません。)・スリースバルブ用(654-0...

詳細を確認

型番:

649-821
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

649-821の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
649-821
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,067
( 15,474 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般ビル管理用(各市町村の水道管理にはご使用いただけません。)
・スリースバルブ用(654-001-13~25、653-002-13~25対応)
・専用キー付き
【商品仕様】
・閉栓キャップ
・JANコード:4972353020300
・トラスココード:807-8178
・質量:0g
【材質/仕上】
・黄銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 閉栓キャップの型番649-821のページです。 型番649-821に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 閉栓キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 閉栓キャップ
キャップ(ステンレス製)
カクダイ ステンレスタンク取付金具
ねじ込み式継手 キャップ
ねじ込み形キャップ
ステンレス製ねじ込み管継手 キャップ
メーカーカクダイエスコカクダイコーヨーヤマト特殊鋼ナゴヤ
通常価格14,067355 -16,781141 -505 -609 -
通常出荷日7日目1日目〜6日目在庫品1日目3日目〜4日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました