ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カクダイ ステンレスホースニップル

カクダイ ステンレスホースニップル 6489-1/2X14
通常単価(税別)
2,493円
税込単価
2,742円
通常出荷日:9日目

【特長】・取付ネジは管用テーパネジ・品番のうしろは呼×B(ミリ)、( )内はA(ミリ)【商品仕様】・ス...

詳細を確認

型番:

6489-1/2X14
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6489-1/2X14の仕様・寸法情報

JANコード
4972353648931
トラスココード
807-8160
質量(g)
59.000
材質1
ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
6489-1/2X14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,493円
( 2,742円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付ネジは管用テーパネジ
・品番のうしろは呼×B(ミリ)、( )内はA(ミリ)
【商品仕様】
・ステンレスホースニップル
・JANコード:4972353648931
・トラスココード:807-8160
・質量:59.0g
【材質/仕上】
・ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ステンレスホースニップルの型番6489-1/2X14のページです。 型番6489-1/2X14に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ステンレスホースニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ステンレスホースニップル
カクダイ ステンレスホースニップル
カクダイ ステンレスホースニップル
カクダイ ステンレスホースニップル
カクダイ ステンレスホースニップル
ステンレスホースニップル 6489-1/4×8
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,493円4,538円2,167円3,638円6,115円2,167円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目7日目
JANコード497235364893149723536489554972353648924497235364894849723536489624972353648917
トラスココード807-8160807-8162807-8165807-8164807-8159807-8161
質量(g)59.000162.00041.70088.700216.60022.500
材質1ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました