ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ステンレスキャップ

カクダイ ステンレスキャップ 6480-25
通常単価(税別)
2,228
税込単価
2,451
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ステンレスキャップ・JANコード:4972353648054・トラスココード:807-8...

詳細を確認

型番:

6480-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6480-25の仕様・寸法情報

JANコード
4972353648054
トラスココード
807-8136
材質1
SUS304
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6480-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,228
( 2,451 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ステンレスキャップ
・JANコード:4972353648054
・トラスココード:807-8136
・質量:0g
【材質/仕上】
・SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ステンレスキャップの型番6480-25のページです。 型番6480-25に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ステンレスキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ステンレスキャップ
カクダイ ステンレスキャップ
カクダイ ステンレスキャップ
カクダイ ステンレスキャップ
カクダイ ステンレスキャップ
カクダイ ステンレスキャップ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,2289633,5061,3789631,055
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235364805449723536486654972353648689497235364804749723530192294972353648030
トラスココード807-8136807-8133807-8138807-8135807-8140807-8134
材質1SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました