ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ステンレスブッシング

カクダイ ステンレスブッシング 6478-40X25
通常単価(税別)
2,974
税込単価
3,271
通常出荷日:9日目

【特長】・呼30以上は写真と異なり、六角部が八角となります。【商品仕様】・ステンレスブッシング・JAN...

詳細を確認

型番:

6478-40X25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6478-40X25の仕様・寸法情報

JANコード
4972353646630
トラスココード
807-8117
材質1
SUS304
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6478-40X25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,974
( 3,271 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・呼30以上は写真と異なり、六角部が八角となります。
【商品仕様】
・ステンレスブッシング
・JANコード:4972353646630
・トラスココード:807-8117
・質量:0g
【材質/仕上】
・SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ステンレスブッシングの型番6478-40X25のページです。 型番6478-40X25に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ステンレスブッシングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ステンレスブッシング
カクダイ ステンレスブッシング
カクダイ ステンレスブッシング
カクダイ ステンレスブッシング
カクダイ ステンレスブッシング
カクダイ ステンレスブッシング
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,9742,1958804,2521,030873
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235364663049723536478424972353646562497235364667849723536465864972353646555
トラスココード807-8117807-8113807-8109807-8121807-8110807-8122
材質1SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました