ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ステンレスユニオン

カクダイ ステンレスユニオン 6477-40
通常単価(税別)
7,402
税込単価
8,142
通常出荷日:9日目

【特長】・ノンアスベストパッキン付き【商品仕様】・ステンレスユニオン・JANコード:497235364...

詳細を確認

型番:

6477-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6477-40の仕様・寸法情報

JANコード
4972353648481
トラスココード
807-8107
質量(g)
841.000
材質1
SUS304

型番リスト

表示件数
型番
6477-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,402
( 8,142 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノンアスベストパッキン付き
【商品仕様】
・ステンレスユニオン
・JANコード:4972353648481
・トラスココード:807-8107
・質量:841.0g
【材質/仕上】
・SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ステンレスユニオンの型番6477-40のページです。 型番6477-40に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ステンレスユニオンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ステンレスユニオン
カクダイ ステンレスユニオン
カクダイ ステンレスユニオン
カクダイ ステンレスユニオン
カクダイ ステンレスユニオン
カクダイ 砲金ユニオン
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格7,4024,7504,0532,8255,8283,590 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目7日目〜
JANコード49723536484814972353647743497235364773649723536484674972353647750-
トラスココード807-8107807-8104807-8103807-8102807-8105-
質量(g)841.000258.400185.4000.000424.800-
材質1SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304青銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました