ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ステンレスパイプニップル

カクダイ ステンレスパイプニップル 6476-10X75
通常単価(税別)
919円
税込単価
1,011円
通常出荷日:9日目

【特長】・品番のうしろは呼×A(ミリ)【商品仕様】・ステンレスパイプニップル・JANコード:49723...

詳細を確認

型番:

6476-10X75
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6476-10X75の仕様・寸法情報

JANコード
4972353019311
トラスココード
807-8074
質量(g)
50.200
材質1
SUS304

型番リスト

表示件数
型番
6476-10X75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
919円
( 1,011円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品番のうしろは呼×A(ミリ)
【商品仕様】
・ステンレスパイプニップル
・JANコード:4972353019311
・トラスココード:807-8074
・質量:50.2g
【材質/仕上】
・SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ステンレスパイプニップルの型番6476-10X75のページです。 型番6476-10X75に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ステンレスパイプニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ステンレスパイプニップル
カクダイ ステンレスパイプニップル
カクダイ ステンレスパイプニップル
カクダイ ステンレスパイプニップル
カクダイ ステンレスパイプニップル
カクダイ ステンレスパイプニップル
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格919円1,112円1,252円1,014円2,260円1,460円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235301931149723536482454972353019342497235364813949723536482834972353648351
トラスココード807-8074807-8088807-8071807-8081807-8085807-8089
質量(g)50.2000.000108.90074.200284.700179.500
材質1SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました