ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ ステンレス六角ニップル

カクダイ ステンレス六角ニップル 6474-50X25
通常単価(税別)
7,610
税込単価
8,371
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・ステンレス六角ニップル・JANコード:4972353646852・トラスココード:807...

詳細を確認

型番:

6474-50X25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6474-50X25の仕様・寸法情報

JANコード
4972353646852
トラスココード
807-8057
質量(g)
0.000
材質1
SUS304

型番リスト

表示件数
型番
6474-50X25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,610
( 8,371 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ステンレス六角ニップル
・JANコード:4972353646852
・トラスココード:807-8057
・質量:0g
【材質/仕上】
・SUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ステンレス六角ニップルの型番6474-50X25のページです。 型番6474-50X25に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ステンレス六角ニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ステンレス六角ニップル
カクダイ フレキパイプ用ニップル
カクダイ ステンレスチーズ
カクダイ ステンレスプレート(穴なし)
フレキパイプ用平行ニップル 6465-20
ステンレスタンク取付金具 6222-13
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格7,6105712,3841,8397617,126
通常出荷日7日目7日目7日目7日目2日目1日目
JANコード497235364685249723536134414972353647187497235362206149723536465174972353622207
トラスココード807-8057807-4411807-8013807-7778807-4669807-3880
質量(g)0.00037.000176.10044.2007099.900
材質1SUS304材質 黄銅SUS304ステンレス材質 黄銅ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト