ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ ステンレスストリートエルボ

型番:

6473-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6473-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353647385
トラスココード
807-8028
材質1
SUS304
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6473-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,658円
( 2,924円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ステンレスストリートエルボ
・JANコード:4972353647385
・トラスココード:807-8028
・質量:0g
【材質/仕上】
・SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ステンレスストリートエルボの型番6473-20のページです。 型番6473-20に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ステンレスストリートエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ステンレスストリートエルボ
カクダイ ステンレスストリートエルボ
カクダイ ステンレスストリートエルボ
カクダイ ステンレスストリートエルボ
カクダイ ステンレスストリートエルボ
カクダイ ステンレスストリートエルボ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,658円1,577円5,457円6,527円4,128円9,270円
通常出荷日7日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235364738549723530192124972353647330497235364734749723536473924972353647354
トラスココード807-8028807-8033807-8030807-8031807-8029807-8032
材質1SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました