ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ステンレスストリートエルボ

カクダイ ステンレスストリートエルボ 6473-10
通常単価(税別)
1,643円
税込単価
1,807円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ステンレスストリートエルボ・トラスココード:807-3933

型番:

6473-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6473-10の仕様・寸法情報

JANコード
4972353647361
トラスココード
807-3933

型番リスト

表示件数
型番
6473-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,643円
( 1,807円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ステンレスストリートエルボ
・トラスココード:807-3933

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ステンレスストリートエルボの型番6473-10のページです。 型番6473-10に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ステンレスストリートエルボのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
配管接続
4
満足度:4.0
接続する先がステンレスだったので, 異種金属で電食発生しないようにステンレスにしました. 普通に使える製品でした. メー...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ステンレスストリートエルボ
カクダイ ステンレスストリートエルボ
カクダイ ステンレスストリートエルボ
カクダイ ステンレスストリートエルボ
カクダイ ステンレスストリートエルボ
カクダイ ステンレスストリートエルボ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,643円9,270円2,658円5,457円2,261円4,128円
通常出荷日9日目9日目7日目9日目7日目9日目
JANコード497235364736149723536473544972353647385497235364733049723536473784972353647392
トラスココード807-3933807-8032807-8028807-8030807-8027807-8029
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました