ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ステンレスソケット

カクダイ ステンレスソケット 6472-6
通常単価(税別)
982円
税込単価
1,080円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ステンレスソケット・JANコード:4972353019168・トラスココード:807-8...

詳細を確認

型番:

6472-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6472-6の仕様・寸法情報

JANコード
4972353019168
トラスココード
807-8026
質量(g)
35.600
材質1
SUS304

型番リスト

表示件数
型番
6472-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
982円
( 1,080円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ステンレスソケット
・JANコード:4972353019168
・トラスココード:807-8026
【材質/仕上】
・SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ステンレスソケットの型番6472-6のページです。 型番6472-6に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ステンレスソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ステンレスソケット
カクダイ ステンレスソケット
カクダイ ステンレスソケット
カクダイ ステンレスソケット
カクダイ ステンレスソケット
カクダイ ステンレスソケット
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格982円1,643円6,115円8,942円4,784円2,054円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235301916849723536468834972353646968497235364699949723536472554972353647286
トラスココード807-8026807-7885807-8021807-8025807-8022807-7886
質量(g)35.60055.000276.000368.900607.000100
材質1SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました