ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ステンレスソケット

カクダイ ステンレスソケット 6472-50
通常単価(税別)
4,584円
税込単価
5,042円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ステンレスソケット・JANコード:4972353647255・トラスココード:807-8...

詳細を確認

型番:

6472-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6472-50の仕様・寸法情報

JANコード
4972353647255
トラスココード
807-8022
質量(g)
607.000
材質1
SUS304

型番リスト

表示件数
型番
6472-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,584円
( 5,042円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ステンレスソケット
・JANコード:4972353647255
・トラスココード:807-8022
・質量:607.0g
【材質/仕上】
・SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ステンレスソケットの型番6472-50のページです。 型番6472-50に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ステンレスソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ステンレスソケット
カクダイ ステンレスソケット
カクダイ ステンレスソケット
カクダイ ステンレスソケット
カクダイ ステンレスソケット
カクダイ ステンレスソケット
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,584円930円5,828円4,501円1,245円1,955円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235364725549723530191684972353646951497235364694449723536472794972353647286
トラスココード807-8022807-8026807-8020807-8018807-7884807-7886
質量(g)607.00035.600246.500192.00070.200100
材質1SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました