ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ステンレスチーズ 6471-20

型番:

6471-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6471-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353647187
トラスココード
807-8013
質量(g)
176.100
材質1
SUS304

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
6471-204972353647187807-8013176.1gSUS304

型番リスト

表示件数
型番
6471-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,463円
( 2,709円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ステンレスチーズ
・JANコード:4972353647187
・トラスココード:807-8013
・質量:176.1g
【材質/仕上】
・SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスチーズ 6471-20の型番6471-20のページです。 型番6471-20に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスチーズ 6471-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスチーズ 6471-20
カクダイ ステンレスチーズ
カクダイ ステンレスチーズ
カクダイ ステンレスチーズ
カクダイ ステンレスチーズ
カクダイ ステンレスチーズ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,463円8,108円3,538円1,436円6,527円8,108円
通常出荷日7日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235364718749723536488634972353648764497235301918249723536488564972353648870
トラスココード807-8013807-7878807-8014807-7883807-7876807-7879
質量(g)176.100467.700145.60055.800397.0000.000
材質1SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました