ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 片ナットフレキ用チーズ 13

カクダイ 片ナットフレキ用チーズ 13 646-202
通常単価(税別)
3,664円
税込単価
4,030円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・パッキン付き・JANコード:4972353646210・トラスココード:807-4660...

詳細を確認

型番:

646-202
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

646-202の仕様・寸法情報

JANコード
4972353646210
トラスココード
807-4660
質量(g)
141
材質1
材質 青銅、黄銅

型番リスト

表示件数
型番
646-202
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,664円
( 4,030円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パッキン付き
・JANコード:4972353646210
・トラスココード:807-4660
・質量:141.0g
【材質/仕上】
・材質 青銅、黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 片ナットフレキ用チーズ 13の型番646-202のページです。 型番646-202に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 片ナットフレキ用チーズ 13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 片ナットフレキ用チーズ 13
カクダイ 片ナットフレキ用チーズ 13
カクダイ ステンレスチーズ
ステンレスチーズ 6471-20
カクダイ ステンレスチーズ
カクダイ ステンレスチーズ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3,664円2,981円6,527円2,463円11,418円3,538円
通常出荷日9日目9日目9日目7日目9日目9日目
JANコード497235364621049723536462034972353648795497235364718749723536488874972353648764
トラスココード807-4660807-4659807-7875807-8013807-7881807-8014
質量(g)141129.000350.000176.100707.000145.600
材質1材質 青銅、黄銅材質 青銅、黄銅SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました