ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ パネル式ユニット取出し金具

カクダイ パネル式ユニット取出し金具 645-501-13
通常単価(税別)
3,506
税込単価
3,857
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・はさみ込み厚さ1ミリ以下・JANコード:4972353019113・トラスココード:80...

詳細を確認

型番:

645-501-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

645-501-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353019113
トラスココード
807-4625
質量(g)
148.400
材質1
材質 青銅

型番リスト

表示件数
型番
645-501-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,506
( 3,857 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・はさみ込み厚さ1ミリ以下
・JANコード:4972353019113
・トラスココード:807-4625
・質量:148.4g
【材質/仕上】
・材質 青銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ パネル式ユニット取出し金具の型番645-501-13のページです。 型番645-501-13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ パネル式ユニット取出し金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ パネル式ユニット取出し金具
カクダイ ユニット取出し金具
カクダイ ユニット取出し金具
カクダイ ユニット取出し金具 13
カクダイ ユニット取出し金具 13
カクダイ ユニット取出し金具 13
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3,5062,8762,8764,1692,5034,088
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235301911349723536482074972353648504497235364521349723536448034972353645008
トラスココード807-4625807-4674807-4677807-4620807-3335807-4618
質量(g)148.400183.500226.000254.400126.000276.000
材質1材質 青銅材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅黄銅材質 黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました