ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ユニット取出し金具 20

カクダイ ユニット取出し金具 20 645-203
通常単価(税別)
5,048円
税込単価
5,553円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・厚い壁・床面を貫通・パッキン2枚、ビス3本付き・JANコード:4972353645220...

詳細を確認

型番:

645-203
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

645-203の仕様・寸法情報

JANコード
4972353645220
トラスココード
807-4621
材質1
材質 黄銅
-
-

型番リスト

表示件数
型番
645-203
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,048円
( 5,553円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・厚い壁・床面を貫通
・パッキン2枚、ビス3本付き
・JANコード:4972353645220
・トラスココード:807-4621
・質量:0g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ユニット取出し金具 20の型番645-203のページです。 型番645-203に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ユニット取出し金具 20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ユニット取出し金具 20
ユニット取出し金具 20(644-802)
カクダイ ユニット取出し金具
カクダイ ユニット取出し金具
カクダイ ユニット取出し金具 13
カクダイ ユニット取出し金具 13
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格5,048円4,312円3,088円3,088円4,231円4,394円
通常出荷日9日目2日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235364522049723536448104972353648207497235364850449723536453054972353645008
トラスココード807-4621807-4616807-4674807-4677807-4622807-4618
材質1材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました