17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 オープンエンドレンチインサート 6450C-15

HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 オープンエンドレンチインサート

通常単価(税別)
13,994
税込単価
15,393
通常出荷日:19日目

【特長】・9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用オープンエンドレンチインサートです。【用途】・...

詳細を確認

    型番:

    6450C-15
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    6450C-15の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6450C-15
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,994
    ( 15,393 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用オープンエンドレンチインサートです。
    【用途】
    ・オープンエンドレンチ作業域のトルク管理用。
    【商品仕様】
    ・差込角(mm):9×12用
    ・全長(mm):42.5
    ・対辺寸法(mm):15
    ・JANコード:4000896028375
    ・トラスココード:828-7216
    ・質量:55g
    【材質/仕上】
    ・クロムバナジューム

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 オープンエンドレンチインサートの型番6450C-15のページです。 型番6450C-15に関する仕様情報を記載しております。
    HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 オープンエンドレンチインサートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 オープンエンドレンチインサート
    HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 オープンエンドレンチインサート
    HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 オープンエンドレンチインサート
    HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 オープンエンドレンチインサート
    HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 オープンエンドレンチインサート
    HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 オープンエンドレンチインサート
    メーカーHAZETHAZETHAZETHAZETHAZETHAZET
    通常価格13,99418,79822,36415,86015,86013,994
    通常出荷日19日目19日目9日目19日目19日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました