ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】帯電防止マット |

【特長】
・9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用オープンエンドレンチインサートです。
【用途】
・オープンエンドレンチ作業域のトルク管理用。
【商品仕様】
・差込角(mm):9×12用
・全長(mm):38
・対辺寸法(mm):10
・JANコード:4000896028320
・トラスココード:828-7211
・質量:39g
【材質/仕上】
・クロムバナジューム

トップ工業
モンキ形トルクヘッド(目盛付)

東日製作所
DH型スクェアードライブヘッド

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
SH型 オープンヘッド
4.8通常価格(税別):2,531円~

旭金属工業
LC023N用六角棒スパナヘッド
0通常価格(税別):3,699円~

東日製作所
QH型 ラチェットヘッド
5通常価格(税別):6,139円~

東日製作所
HH型 ヘックスヘッド
4通常価格(税別):5,041円~

中村製作所
SCK形 スパナヘッド
5通常価格(税別):3,034円~

東日製作所
FH型フックヘッド
4通常価格(税別):13,893円~

中村製作所
HCK形 ヘキサゴンヘッド
4通常価格(税別):3,755円~

旭金属工業
ASH LC090N用スパナヘッド19mm
0通常価格(税別):4,618円

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~