ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ユニット水切金具 13

カクダイ ユニット水切金具 13 6449
通常単価(税別)
5,212円
税込単価
5,733円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・パッキン1枚、座金1枚付き・はさみ込み厚さ30ミリ以下・JANコード:497235364...

詳細を確認

型番:

6449
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6449の仕様・寸法情報

JANコード
4972353644902
トラスココード
807-4617
質量(g)
194.000
材質1
材質 青銅

型番リスト

表示件数
型番
6449
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,212円
( 5,733円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パッキン1枚、座金1枚付き
・はさみ込み厚さ30ミリ以下
・JANコード:4972353644902
・トラスココード:807-4617
・質量:194.0g
【材質/仕上】
・材質 青銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ユニット水切金具 13の型番6449のページです。 型番6449に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ユニット水切金具 13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ユニット水切金具 13
カクダイ ショート水切金具 13
カクダイ ユニット取出し金具 13
カクダイ ユニット取出し金具 13
カクダイ ユニット取出し金具 13
カクダイ ユニット取出し金具 13
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格5,212円2,801円4,394円2,670円4,231円2,656円
通常出荷日9日目2日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235364490249723536456024972353645107497235364480349723536453054972353644308
トラスココード807-4617807-4626807-3336807-3335807-4622807-3334
質量(g)194.000164.100276.000126.000226.600124.400
材質1材質 青銅材質 黄銅黄銅黄銅材質 黄銅黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました