ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ユニット取出し金具 13

カクダイ ユニット取出し金具 13 6448
通常単価(税別)
2,503
税込単価
2,753
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・パッキン2枚、ビス3本付き・穴径 六角対辺12.5ミリ・JANコード:497235364...

詳細を確認

型番:

6448
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6448の仕様・寸法情報

JANコード
4972353644803
トラスココード
807-3335
質量(g)
126.000
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
6448
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,503
( 2,753 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パッキン2枚、ビス3本付き
・穴径 六角対辺12.5ミリ
・JANコード:4972353644803
・トラスココード:807-3335
・質量:126.0g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ユニット取出し金具 13の型番6448のページです。 型番6448に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ユニット取出し金具 13のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました