ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ボンパミニ(配管取付型)

カクダイ ボンパミニ(配管取付型) 643-602
通常単価(税別)
6,574
税込単価
7,231
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・使用温度1~85℃・パッキン付き注意 ボンパは水撃を緩和する器具です。水撃による衝撃音は...

詳細を確認

型番:

643-602
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

643-602の仕様・寸法情報

JANコード
4972353643615
トラスココード
807-4609
質量(g)
200.800
-
-

型番リスト

表示件数
型番
643-602
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,574
( 7,231 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用温度1~85℃
・パッキン付き注意 ボンパは水撃を緩和する器具です。水撃による衝撃音は、配管の支持方法・共鳴・建築構造の要因からボンパを設置しても解消されないことがあります。
・JANコード:4972353643615
・トラスココード:807-4609
・質量:200.8g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ボンパミニ(配管取付型)の型番643-602のページです。 型番643-602に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ボンパミニ(配管取付型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ボンパミニ(配管取付型)
水撃防止器 ボンパミニ(配管取付型)
ボンパミニ(水栓上部型)
ボンパミニ(止水栓補助型)
カクダイ パイプ取付アダプター
配管固定用 サドルバンド
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格6,5746,5746,8238,8941,246366
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235364361549723536435234972353643820497235364342449723537914464972353625048
トラスココード807-4609807-4607807-4610807-4606807-5644807-3233
質量(g)200.800241.000256.000322.00082.1006

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト