ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ボンパミニ(止水栓補助型)

ボンパミニ(止水栓補助型) 643-402
通常単価(税別)
8,894円
税込単価
9,783円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・使用温度1~85℃・パッキン付き・JANコード:4972353643424・トラスココー...

詳細を確認

型番:

643-402
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

643-402の仕様・寸法情報

JANコード
4972353643424
トラスココード
807-4606
質量(g)
322.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
643-402
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,894円
( 9,783円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用温度1~85℃
・パッキン付き
・JANコード:4972353643424
・トラスココード:807-4606
・質量:322.0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボンパミニ(止水栓補助型)の型番643-402のページです。 型番643-402に関する仕様情報を記載しております。
ボンパミニ(止水栓補助型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンパミニ(止水栓補助型)
ボンパミニ(水栓上部型)
カクダイ ボンパミニ(配管取付型)
水撃防止器 ボンパミニ(配管取付型)
カクダイ 止水栓ワン
カクダイ 止水栓ワン
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格8,894円6,823円6,574円6,574円930円658円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235364342449723536438204972353643615497235364352349723530709854972353071104
トラスココード807-4606807-4610807-4609807-4607807-4040807-3165
質量(g)322.000256.000200.800241.00020.50010.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました