ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ネジ変換アダプターA 642-800-13

ネジ変換アダプターA 642-800-13 642-800-13
通常単価(税別)
1,258円
税込単価
1,384円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ネジ変換アダプターA・JANコード:4972353018789・トラスココード:807-...

詳細を確認

型番:

642-800-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

642-800-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353018789
トラスココード
807-7976
質量(g)
60
材質1
青銅

型番リスト

表示件数
型番
642-800-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,258円
( 1,384円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ネジ変換アダプターA
・JANコード:4972353018789
・トラスココード:807-7976
・質量:60g
【材質/仕上】
・青銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネジ変換アダプターA 642-800-13の型番642-800-13のページです。 型番642-800-13に関する仕様情報を記載しております。
ネジ変換アダプターA 642-800-13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ変換アダプターA 642-800-13
ネジ変換アダプターA 642-800-20
ネジ変換アダプターB 642-801-13
ネジ変換アダプターB 黄銅
カクダイ 給水アダプター 13
パイプ接続アダプター ネジアダプター
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,258円1,651円869円1,215円996円1,361円
通常出荷日9日目9日目2日目9日目9日目9日目
JANコード497235301878949723530187964972353020256497235302026349723537863054972353909100
トラスココード807-7976807-7977807-7978807-7979807-5563807-3051
質量(g)6084.10052.00084.00060.80036
材質1青銅青銅黄銅黄銅材質 黄銅黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました