ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ユニットバス貫通金具

カクダイ ユニットバス貫通金具 6423B
通常単価(税別)
4,292円
税込単価
4,721円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ユニットバス貫通金具・JANコード:4972353642328・トラスココード:807-...

詳細を確認

型番:

6423B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6423Bの仕様・寸法情報

JANコード
4972353642328
トラスココード
807-7975
質量(g)
340.900
材質1
銅、黄銅

型番リスト

表示件数
型番
6423B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,292円
( 4,721円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ユニットバス貫通金具
・JANコード:4972353642328
・トラスココード:807-7975
・質量:340.9g
【材質/仕上】
・銅、黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ユニットバス貫通金具の型番6423Bのページです。 型番6423Bに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ユニットバス貫通金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ユニットバス貫通金具
カクダイ ユニットバス貫通金具(ペアホース用)
カクダイ ユニットバス貫通金具(ペアホース用)
カクダイ ユニットバス貫通金具(ペアホース用)
カクダイ ユニットバス貫通金具(ペアホース用)
カクダイ ユニットバス貫通金具(ペア耐熱管用) 10A
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,292円8,108円8,108円8,108円8,108円8,108円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目7日目9日目
JANコード497235364232849723534158234972353415816497235341583049723534158094972353416592
トラスココード807-7975807-6498807-6497807-6496807-6495807-6525
質量(g)340.900620.000620.000640.000650.000586.000
材質1銅、黄銅黄銅、銅黄銅、銅黄銅、銅黄銅、銅黄銅、銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました