ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

銅管用火なし継手 (Mタイプ対応)

銅管用火なし継手 (Mタイプ対応) 6421-15.88
通常単価(税別)
1,708円
税込単価
1,879円
通常出荷日:9日目

【特長】・ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適です・銅管Mタイプ用のみに対応(Lタ...

詳細を確認

型番:

6421-15.88
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6421-15.88の仕様・寸法情報

JANコード
4972353642113
トラスココード
807-7971
質量(g)
121.200
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
6421-15.88
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,708円
( 1,879円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適です
・銅管Mタイプ用のみに対応(Lタイプ不可)
・なまし銅管を接続する際には、別途スリーブが必要です
【商品仕様】
・銅管用火なし継手
・JANコード:4972353642113
・トラスココード:807-7971
・質量:121.2g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

銅管用火なし継手 (Mタイプ対応)の型番6421-15.88のページです。 型番6421-15.88に関する仕様情報を記載しております。
銅管用火なし継手 (Mタイプ対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅管用火なし継手 (Mタイプ対応)
銅管用火なし継手 6421-12.7
カクダイ ホース継手
カクダイ 銅管エルボ
カクダイ 銅管エルボ
カクダイ 銅管エルボ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,708円1,708円759円892円655円654円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235364211349723536421064972353514298497235366908049723536690044972353669066
トラスココード807-7971807-7970807-3862807-8406807-8418807-8404
質量(g)121.200111.00021.70030.9003.90018.000
材質1黄銅黄銅黄銅銅銅銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました