ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

銅管用火なし継手 6421-12.7

銅管用火なし継手 6421-12.7 6421-12.7
通常単価(税別)
1,708円
税込単価
1,879円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・銅管用火なし継手・JANコード:4972353642106・トラスココード:807-79...

詳細を確認

型番:

6421-12.7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6421-12.7の仕様・寸法情報

JANコード
4972353642106
トラスココード
807-7970
質量(g)
111.000
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
6421-12.7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,708円
( 1,879円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・銅管用火なし継手
・JANコード:4972353642106
・トラスココード:807-7970
・質量:111.0g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

銅管用火なし継手 6421-12.7の型番6421-12.7のページです。 型番6421-12.7に関する仕様情報を記載しております。
銅管用火なし継手 6421-12.7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅管用火なし継手 6421-12.7
銅管用火なし継手 (Mタイプ対応)
カクダイ ホース継手
カクダイ 銅管エルボ
カクダイ 銅管エルボ
カクダイ 銅管エルボ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,708円1,708円759円2,772円892円1,602円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235364210649723536421134972353514298497235369855449723536690974972353698677
トラスココード807-7970807-7971807-3862807-8413807-8407807-8410
質量(g)111.000121.20021.700158.00045.90086.000
材質1黄銅黄銅黄銅銅銅銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました